Referencia KDP457.480
Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GE357.30
- GT357.28
- Rodillo enrollador
- Rodillo tensor
- Correa de distribución (x2)
- Bomba de agua
- Tapón
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Calidad de la correa | Standard |
| Número de rodillos | 4 |
| Número de correas | 2 |
| Ancho 2 | 30 mm |
| Ancho 1 | 24 mm |
| Número de dientes | 207 |
| Número de dientes 2 | 87 |
| Weight | 3,513 kg |