• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.121U - SNR

KF155.121U
Referencia KF155.121U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41722.S01
  • Disco de freno (x2)
  • Tuerca
  • Codificador
  • Segmento de retención
  • Tapa de protección
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo9,5 mm
Tipo de rodamientoFC
Con rodamiento de rueda integrado1
Width 1 (wheel)88 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Weight7,901 kg
Número de fijaciones5
Par de apriete300 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diámetro exterior 3274 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault402024076RRenault43 21 005 52RRenault432004327RRenault432020879RRenault432023939RRenault82 00 494 580Renault8200002874Renault8200381148MercedesA 415 420 01 02

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCITANCITAN I => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO II => --