Solución de engrase eficaz, flexible y económica, el engrasador automático monopunto READY conviene a la mayoría de sus aplicaciones.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
---|---|
Tipo de lubricante | Grasa |
Consistencia | 2 |
Aceite de base | Mineral |
Espesante | Litio con aditivos EP |
Temperatura máxima de utilización del lubricante | 150 °C |
Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C |
Viscosidad a 100°C | 15 cst |
Viscosidad a 40°C | 150 cst |
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
---|---|
Certificación ATEX | Oui/Yes |
Contenido | 125 cm³ |
Diámetro | 58 mm |
Duración de distribución | 1 a 12 meses |
Activación | Electroquímico |
Longitud | 117 mm |
Peso | 0,215 kg |
Presión máxima | 5 bar |
Pression maxi | 5 bar |
Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
Temperatura mínima de utilización | -20 °C |
Tipo de lubricante | Heavy duty + |