Referencia N.12507.S02.H100
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- N.12507.S02.H100
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 0,444 kg |
Diámetro exterior 1 | 80 mm |
Ancho 1 | 20 mm |
Código Caja de Cambios | C503 |
Diámetro interior 1 | 41 mm |