• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de junta lado rueda

OJK55.001 - SNR

OJK55.001
Referencia OJK55.001

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Length 2 (Driveshaft)154 mm
Definición paso de roscaM22x1
Fitting positionAvant gauche
Número de estrias, lado rueda27
Número de engranajes interioes lado rueda36
Diámetro cara de apoyo rodamiento57 mm
Longitud 191 mm
Versión8 balls
Weight2,756 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault, Dacia391019117RRenault8200725516Renault8200725517

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaLOGANLOGAN => 06/2014--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 06/2014--RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 06/2014--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--