• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de junta lado rueda

OJK55.006 - SNR

OJK55.006
Referencia OJK55.006

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Length 2 (Driveshaft)159 mm
Fitting positionAvant gauche
Diámetro cara de apoyo rodamiento60 mm
Número de engranajes interioes lado rueda35
Número de estrias, lado rueda29
Longitud 196 mm
Diámetro junta87 mm
Versión8 balls
Definición paso de roscaM22x1
Weight2,597 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault391000490RRenault391000884RRenault391002423RRenault391003978RRenault391004169RRenault391004196RRenault391004850RRenault391005190RRenault391009398RRenault391011816RRenault391012894RRenault391013990RRenault391014576RRenault391015778RRenault391017898RRenault391018240RRenault391018508R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultESPACEESPACE V02/2015 => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --