Referencia OJK55.027
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 147 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Fitting position | Roue |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta | 84 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Longitud 1 | 86 mm |
| Versión | 6 balls |
| Weight | 2,102 kg |