Referencia OJK77.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 142 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 28 |
| Fitting position | Roue |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 29 |
| Longitud 1 | 85 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 58 mm |
| Diámetro junta | 73 mm |
| Versión | 8 balls |
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| Weight | 2,075 kg |