Referencia OJK77.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 26 |
| Número de estrias, lado rueda | 24 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 45 mm |
| Longitud 1 | 89 mm |
| Diámetro junta | 73 mm |
| Versión | 6 balls |
| Definición paso de rosca | M18x1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 1,89 kg |