![LLAVES POLIGONALES ACODADAS POLEAS DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS (5 PZS)](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OM9259-CLA-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGg5OC9oODcvMTAwMDIxODQ5MjkzMTAvNTE1V3g1MTVIX09NOTI1OS1DTEFfMS5qcGd8MWQzMmJkZDI0MDgyZGUwMWVjNmJjNDQ2ODBiZDVhMjRhNmM5NTk1MGU2OTgwMWViZTJhMTZkMjlhNTgxNTdiNw)
OM9259
Estas llaves han sido diseñadas especialmente para alcanzar las tuercas de poleas y tensores de correas de difícil acceso.
Huella pequeña.
12 pans.
Incluye :
- llave Ø19mm acodada
- llave Ø17mm acodada
- llave Ø16mm acodada
- llave Ø15mm acodada
- llave Ø13mm acodada
Opciones :
- SA9264 : llave Ø10mm derecha
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 1,6 kg |
Warranty period (years) | 5 |