OP3231
Diseñadas especialmente para adaptarse y fijar, en condiciones de seguridad, los muelles que presentan una distancia importante entre las espiras.
Gracias a un innovador sistema de articulación, el ajuste se realiza de manera automática durante la compresión del muelle.
Compatible con vehículos eléctricos.
Características :
- fuerza de compresión: 3000kg
- carrera: 330mm
- presión de servicio : 6bar/max. 10bar
- dimensiones: H.1800xL.871xl.690mm
- instrucciones de uso y mantenimiento
- conformidad 2006/42CE
- copa inferior ajustable en 2 posiciones (por ejemplo, amortiguador de largo recorrido de Chrysler, Dodge RAM...)
- equipado con ruedas para facilitar su desplazamiento
- rejilla de protección forrada con plexiglás de policarbonato de alta resistencia
Incluye :
- OP2003 : mordazas articuladas
- SA6904 : 1 taza Ø125 a Ø205mm
- SA6916 : 1 taza Ø78 a Ø130mm
- SA6906 : soporte anticaídas
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Longitud 1 | 871 mm |
| Altura | 1800 mm |
| Ancho 1 | 690 mm |
| Weight | 132 kg |