Referencia R151.51
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | XGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 98 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 535 mm |
| Width 1 (wheel) | 50 mm |
| Weight | 1,633 kg |