Referencia R152.103
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tuerca
- Tornillo (x4)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 80 mm |
| Width 1 (wheel) | 48 mm |
| Tipo de rodamiento | HGB |
| Diámetro exterior 3 | 638 mm |
| Weight | 3,575 kg |