Referencia R155.137
Nuevo
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XHGB 45380 R04
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| With ASB encoder | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 143 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Diámetro interior 1 | 66 mm |
| Tipo de rodamiento | GEN 3 |
| Weight | 3,669 kg |