Referencia R168.104
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tornillo (x4)
- Pasador
- Tuerca
- Tapón
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Tipo de rodamiento | HGB |
| Weight | 3,165 kg |
OE Equivalents
Nissan40202-1KA0ANissan40202-3PU0ANissan40202-JG000Nissan40202-JG01ARenault40202JY00AAutomotive Compatibility
InfinitiESQESQ => 08/2014--NissanJUKEJUKE I08/2014 => --NissanJUKE VanJUKE Van => --NissanJUKEJuke => --NissanLEAFLEAF => 08/2014--NissanLEAFLEAF I08/2014 => 08/2014--NissanLEAFLEAF II => 08/2014--NissanPulsarPulsar08/2014 => --NissanQASHQAIQASHQAI => --NissanQASHQAIQASHQAI I => 01/2013--NissanSerena C25 2005/06->2010/11Serena C25 2005/06->2010/11 => --NissanSerena C25 2005/06->2012/08Serena C25 2005/06->2012/08 => --NissanSerena C26 2010/11->Serena C26 2010/11-> => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --