• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.60 - SNR

R168.60
Referencia R168.60

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB188-9
  • Tuerca
  • Tornillo (x5)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)66 mm
Llanta, número de agujeros5
Tipo de rodamientoTGB
External diameter 1 (wheel)148 mm
Weight2,17 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005--