• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.74 - SNR

R169.74
Referencia R169.74

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Pequeño componente

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)152 mm
Width 1 (wheel)72 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,446 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota42450-02120Toyota42450-12100

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaCOROLLACOROLLA05/2013 => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 03/2013--ToyotaCOROLLACOROLLA XI05/2013 => --