• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R177.45 - SNR

R177.45
Referencia R177.45

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Junta spi
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)61 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,461 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSuzukiAltoALTO III => --SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiLIANALIANA => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSwiftSwift => --SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2004--