• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R179.20 - SNR

R179.20
Referencia R179.20

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
External diameter 1 (wheel)70 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)564 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,703 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaDaihatsu90043-63369

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTerios => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V09/2010 => 12/2012--