• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R180.12 - SNR

R180.12
Referencia R180.12

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)86 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,09 kg
Width 1 (wheel)42 mm
Tipo de rodamientoGB

OE Equivalents

FabricanteReferenciaJaguarC2P12624

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoJaguarCANTERCANTER06/2007 => 01/2011--JaguarF-TYPEF-TYPE => --JaguarF-TYPEF-TYPE 1 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 2 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 3 => --JaguarXEXE => --JaguarXEXE 1 => --JaguarXEXE 2 => --JaguarXFXF => --JaguarXF IXF I => --JaguarXFXF II => --JaguarXF SPORTBRAKEXF SPORTBRAKE => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE12/2009 => 06/2015--JaguarXJXJ V => --JaguarXKXK II => --JaguarXK II ConvertibleXK II Convertible => --JaguarXK II CoupeXK II Coupe => --JaguarXK SERIEXK SERIE02/2006 => 01/2011--LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE => --Land RoverEVOQUEEVOQUE => --Land RoverRANGERANGE IV => --Land RoverRANGE ROVERRANGE ROVER => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --Land RoverRANGE ROVER IVRANGE ROVER IV => --Land RoverRANGE ROVER SPORT IIRANGE ROVER SPORT II => --Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II => --