• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R189.27 - SNR

R189.27
Referencia R189.27

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Q019 (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
External diameter 1 (wheel)132 mm
Internal diameter n°1 (wheel)51 mm
Width 1 (wheel)92 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight2,665 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHYUNDAI (BEIJING)VERNA HatchbackVERNA Hatchback => --HYUNDAI (BEIJING)VERNA SaloonVERNA Saloon => --HyundaiACCENTACCENT => --HyundaiACCENT IVACCENT IV => --HyundaiACCENT IV SaloonACCENT IV Saloon => --HyundaiACCENT V SaloonACCENT V Saloon => --KIA (DYK)K2 HatchbackK2 Hatchback => --KIA (DYK)K2 SaloonK2 Saloon => --KiaRIO IIIRIO III => --KiaRIO III SaloonRIO III Saloon => --KiaRIORio => --