• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R190.22 - SNR

R190.22
Referencia R190.22

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Arandela
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)64 mm
Weight0,612 kg
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Tipo de rodamientoGB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChevroletAVEOAVEO => --ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAVEOAVEO I12/2004 => 04/2008--ChevroletKALOSKALOS => --