Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR A - Altura del alojamiento 30,5 mm A1 - Altura de la base / altura de la brida 9,7 mm A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje 40,2 mm B - Ancho anillo interior 38,1 mm d - Diámetro eje 31,75 mm Dz - Diámetro exterior de la tapa 70 mm e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento 18 mm G - Engrasador M6x1 H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto 135 mm H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento 95,3 mm J - Distancia entre los agujeros de fijación 47,8 mm J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento 52,3 mm J4 - Distancia entre los agujeros de fijación 31,8 mm L - Largo / diámetro del alojamiento 79,5 mm L2 - Ancho de la brida 70 mm N - Dimension agujero de fijación 10 mm S - Distancia cara al centro del rodamiento 15,9 mm Width over covers 47,4 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 19,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 11,2 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,914 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,9 N-m