Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR A - Altura del alojamiento 36 mm A1 - Altura de la base / altura de la brida 12,7 mm A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje 51,2 mm B - Ancho anillo interior 49,2 mm d - Diámetro eje 38,1 mm Dz - Diámetro exterior de la tapa 88 mm e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento 21 mm G - Engrasador M6x1 H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto 164 mm H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento 114 mm J - Distancia entre los agujeros de fijación 50 mm J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento 60,3 mm J4 - Distancia entre los agujeros de fijación 41,3 mm L - Largo / diámetro del alojamiento 100 mm L2 - Ancho de la brida 78 mm N - Dimension agujero de fijación 13,5 mm S - Distancia cara al centro del rodamiento 19 mm Width over covers 58,9 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 32 kN C0 - Capacidad de carga estática 19,3 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 1,758 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8,3 N-m