Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR A - Altura del alojamiento 39 mm A1 - Altura de la base / altura de la brida 12,7 mm A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje 54,6 mm B - Ancho anillo interior 51,6 mm d - Diámetro eje 49,213 mm e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento 22 mm G - Engrasador M6x1 H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto 186,5 mm H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento 131,8 mm J - Distancia entre los agujeros de fijación 69,9 mm J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento 74,7 mm J4 - Distancia entre los agujeros de fijación 41,4 mm L - Largo / diámetro del alojamiento 109,5 mm L2 - Ancho de la brida 101,5 mm N - Dimension agujero de fijación 13,5 mm S - Distancia cara al centro del rodamiento 19 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 35 kN C0 - Capacidad de carga estática 23,1 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 2,2 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 18,7 N-m