Especialmente seleccionados por NTN, estos juegos de galgas calibradas se proponen en longitudes de 100, 150 y de 300 mm. Están compuestos por 17 láminas de alta precisión con espesores entre 0,02 y 0,50 mm. Cada juego de galgas se completa con 5 láminas de recambio de las más finas.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Número de láminas | 17 (+ 5 de recambio) |
| Medida mínima | 0,02 mm |
| Medida máxima | 0,5 mm |
| Peso | 0,065 kg |