Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC201G2L4
- C204
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 20 mm |
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 1,5 mm |
B - Ancho anillo interior | 31 mm |
d - Diámetro eje | 12 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 72 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 12,7 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 6,65 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,51 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 5,5 N-m |