• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCC205-16T20 - SNR

UCC205-16T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento22 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán1,5 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje25,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto80 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m