• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCC311-32T20 - SNR

UCC311-32T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC311-32G2T20
  • C311

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento44 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B - Ancho anillo interior66 mm
d - Diámetro eje50,8 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto150 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,08 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m