• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCC312T20 - SNR

UCC312T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • C312
  • UC312G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento46 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B - Ancho anillo interior71 mm
d - Diámetro eje60 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto160 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento26 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,8 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m