• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCC314T20 - SNR

UCC314T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • C314
  • UC314G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento52 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B - Ancho anillo interior78 mm
d - Diámetro eje70 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto180 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,75 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m