• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCC315-48T20 - SNR

UCC315-48T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • C315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento55 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B - Ancho anillo interior82 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto190 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento32 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,44 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33,9 N-m