Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC316G2T04
- C316
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 60 mm |
| A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 2,5 mm |
| B - Ancho anillo interior | 86 mm |
| d - Diámetro eje | 80 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 200 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 34 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 122,85 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 86,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 9,17 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 42 N-m |