• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCC316T20 - SNR

UCC316T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC316G2T20
  • C316

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2,5 mm
B - Ancho anillo interior86 mm
d - Diámetro eje80 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto200 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,17 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación42 N-m