• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCC318 - SNR

UCC318

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento66 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán3 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje90 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto225 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,17 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m