Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC328G2T20
- C328
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 100 mm |
| A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 4,5 mm |
| B - Ancho anillo interior | 145 mm |
| d - Diámetro eje | 140 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 360 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 59 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 275 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 272 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 50,8 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |