• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCEHE205-16L4 - SNR

UCEHE205-16L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento28 mm
A235 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje25,4 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje22 mm
G - EngrasadorR1/8"
G1 - Tamaño del roscadoM20
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto70 mm
L - Largo del alojamiento99 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento64 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,7 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m