• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCEHE206-20T20 - SNR

UCEHE206-20T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento32 mm
A240 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje24 mm
G - EngrasadorR1/8"
G1 - Tamaño del roscadoM24
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto85 mm
L - Largo del alojamiento114 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento72 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado40 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m