Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC207-21G2T20
- EHE207
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B - Ancho anillo interior | 42,9 mm |
| d - Diámetro eje | 33,338 mm |
| E - Profundidad del roscado del agujero de montaje | 24 mm |
| G - Engrasador | R1/8" |
| G1 - Tamaño del roscado | M24 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 90 mm |
| L - Largo del alojamiento | 122 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 76 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 40 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 17,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 25,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,21 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |