• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCEHE208L3 - SNR

UCEHE208L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento36 mm
A240 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje40 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje24 mm
G - EngrasadorR1/8"
G1 - Tamaño del roscadoM24
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto100 mm
L - Largo del alojamiento135 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento85 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado45 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,54 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m