• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC207-22T20CC - SNR

UCFC207-22T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento34 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje36,4 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje26 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento11 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado90 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación110 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento135 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
Width over covers48,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,712 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m