Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC218G2L3
- FC218
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 68 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 20 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 78,3 mm |
| A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 50 mm |
| B - Ancho anillo interior | 96 mm |
| d - Diámetro eje | 90 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 22 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H3 - Diámetro de centrado | 190 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 220 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 265 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 23 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 39,7 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 96 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 71,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 13,07 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 33 N-m |