• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFS305-16 - SNR

UCFS305-16

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento29 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje32 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje22 mm
B - Ancho anillo interior38 mm
d - Diámetro eje25,4 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento9 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado80 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación80 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento110 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,24 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m