• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP215D1 - NTN

UCP215D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC215D1
  • P215D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento74 mm
Insert IR width (B)77,8 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
h - Altura del centro del rodamiento82,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento28 mm
H2 - Altura del alojamiento163 mm
Distance of attachment bolt holes (J)217 mm
L - Largo del alojamiento275 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento80 mm
u - Ancho agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso7,2 kg