• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP312D1 - NTN

UCP312D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC312D1
  • P312D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento85 mm
Insert IR width (B)71 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Altura del centro del rodamiento85 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento32 mm
H2 - Altura del alojamiento165 mm
Distance of attachment bolt holes (J)250 mm
L - Largo del alojamiento330 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento95 mm
u - Ancho agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)26 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso9,4 kg