Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- T316D1
- UC316D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 102 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 30 mm |
| Housing width (T) (A2) | 60 mm |
| Insert IR width (B) | 86 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 80 mm |
| Overall height (T) (H) | 230 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 204 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 150 mm |
| Housing length (T) (L) | 282 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 174 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 30 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 160 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 53 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 42 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 98 mm |
| Radius (T) (r) | 108 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 34 mm |