Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK328D1;H2328
- P328D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Ancho del alojamiento | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 131 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 125 |
| h - Altura del centro del rodamiento | 200 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 75 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 390 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 500 mm |
| L - Largo del alojamiento | 620 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 140 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 40 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 84 kg |