• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USFC205-14T20 - SNR

USFC205-14T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento27 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida7 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje29,5 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje21 mm
B - Ancho anillo interior27 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento10 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado70 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento115 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,94 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m