• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPH206-19NT20 - SNR

USPH206-19NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento28 mm
B - Ancho anillo interior30 mm
d - Diámetro eje30,163 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento90 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento18 mm
H2 - Altura del alojamiento130 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación121 mm
L - Largo del alojamiento165 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento56 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje21 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m