• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPH208T20CO - SNR

USPH208T20CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento34 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje40 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento100 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento19 mm
H2 - Altura del alojamiento149 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación137 mm
L - Largo del alojamiento184 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento58 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
Width over covers69,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,844 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m